text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-400-NFSET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-600-NFSET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-810-NFSET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-100-NFSET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-10M0-NFSET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-12M0-NFSET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-200-NFSET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-400-NFSET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-600-NFSET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-6M0-NFSET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-810-NFSET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-8M0-NFSET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.