Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Колпаки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Колпаки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
PFAチューブ継手
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-100-C | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-1010-C | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-200-C | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-400-C | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-600-C | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-810-C | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-100-C | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1010-C | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M0-C | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1210-C | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M0-C | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M0-C | 316ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M0-C | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1610-C | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M0-C | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M0-C | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2000-C | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-200-C | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M0-C | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M0-C | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2400-C | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M0-C | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-300-C | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3200-C | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M0-C | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-C | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M0-C | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-500-C | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-600-C | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-C | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-810-C | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M0-C | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.