Déverseurs à ressort — Déverseurs
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Déverseurs à ressort — Déverseurs
分析計装システムまたはプロセス計装システムにおいて、レギュレーターの一次側の圧力レベルをコントロールする、感度の高い汎用型レギュレーターです。
圧力レギュレーター Kシリーズ
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Pression d’entrée maximale
|
Plage de régulation
|
Orifices
|
Configuration des orifices
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 50 psig (3.4 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
| KBP1F0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
| KBP1F0D4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | D | Afficher le produit |
| KBP1G0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 250 psig (17.2 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
| KBP1J0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.