text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 ホース・コネクター、3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、ホース内径サイズ:3/8 インチ

Referencia #: SS-6-HC-1-600

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Tamaño conexión 1 3/8 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Material de la conexión final 316 ステンレス鋼
Tamaño de la Manguera 3/8 インチ
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 ホース・コネクター、3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、ホース内径サイズ:3/8 インチ

Referencia #: SS-6-HC-1-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-6-HC-1-600 — ステンレス鋼製 ホース・コネクター、3/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、ホース内径サイズ:3/8 インチ

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Tamaño conexión 1 3/8 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Material de la conexión final 316 ステンレス鋼
Tamaño de la Manguera 3/8 インチ
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.