text.skipToContent text.skipToNavigation
déverseurs à dôme

Déverseurs à dôme pour process Swagelok®

En limitant le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie, les régulateurs de pression à dôme produisent des pressions de sortie très stables, quelles que soient les variations de la pression d’entrée ou du débit.

Obtenir de l’aide concernant les régulateurs de pression pour process

Les déverseurs pour process sont adaptés à de nombreuses applications industrielles permettant un contrôle manuel ou distant du régulateur. Les régulateurs pour process à dôme excellent à maintenir des pressions de sortie constantes, même en présence de fluctuations de la pression d’entrée ou de variations du débit. Cette stabilité est obtenue grâce à un mécanisme de régulation sans ressort qui fait intervenir un dôme pressurisé.

Ces régulateurs polyvalents peuvent être personnalisés avec diverses fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques d’une application :

  • Multiples raccordements pour manomètres
  • Régulateurs pilotes
  • Systèmes de rétroalimentation externe
  • Procédés de nettoyage spéciaux

Pour obtenir un système plus automatisé, il est possible d’associer les régulateurs à dôme à des vannes pilotes électroniques. Une telle configuration limite les réglages manuels et permet de réagir rapidement aux conditions changeantes du système.

Lorsque vous choisissez des régulateurs de pression, interrogez les fournisseurs sur les méthodes qu’ils utilisent pour vérifier les performances des produits. Des régulateurs qui passent avec succès des tests rigoureux auront plus de chances de résister dans la durée à des conditions difficiles sur le terrain. La précision dans la conception du régulateur et la rigueur des essais menés en laboratoire peuvent décider de votre réussite ou de votre échec.

Parler avec un spécialiste des régulateurs de pression

Back-Pressure, Dome-Loaded Process Regulators Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow curve generator for regulators

Need Help Selecting the Right Regulators?

Compare the performance of different regulators under varying application conditions with our regulator flow curve generator tool.

Find the Right Regulator

Swagelok Resources Curated for You

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

Swagelok RHPS Series Regulators
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance

Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.

Flow curve chart demonstrating droop
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop

Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.