text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 트랜스듀서

Swagelok® 압력 트랜스듀서

표준 산업용 및 방폭 애플리케이션용 Swagelok 압력 트랜스듀서를 사용하여 정확한 전자식 압력 모니터링을 유지할 수 있습니다.

추가 정보 요청

Swagelok® 압력 트랜스듀서는 다양한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호를 포괄하는 여러 시스템 요구에 적합하게 맞춤 구성할 수 있습니다.

S 모델(표준 산업용) 및 E 모델(방폭)

이 스테인리스강 압력 트랜스듀서 모델은 내구성이 높고 컴팩트하며, 압력 급상승, 충격, 진동에 대한 내성이 뛰어납니다. 이 제품은 신뢰성과 안정성이 높은 박막 압저항 센서 기술을 사용하며, 0.5% 범위 한도 지점 캘리브레이션(범위 최적합 직선의 0.25%)의 정확도를 제공합니다.

이 제품은 광범위한 압력 단위(psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), 압력 기준(복합, 게이지 또는 절대), 다양한 프로세스 연결구(Swagelok® 튜브 어댑터, NPT, RG, RJ, 또는 ISO7 경사나사)를 제공하며, 점성 유체에 적합한 플러시 다이어프램 옵션도 있습니다.

Swagelok® S 모델 압력 트랜스듀서는 기계 제어, 프로세스 제어, 실험실 장비, 유압 등과 같은 일반 산업용으로 적합한 제품입니다. Swagelok® E 모델 압력 트랜스듀서는 유정 모니터링, 석유화학, 해양 오일 및 가스 산업과 같은 방폭 환경용으로 설계되었습니다. E 모델은 압력 급상승, 진동, 습기에 대한 내성이 있으며, IP67/NEMA 4X 표준 및 CSA/FM 인증을 충족하고, T6의 경우 60°C(140°F), T4의 경우 105°C(221°F)의 온도 등급을 제공합니다.

압력 조절 또는 모니터링에 도움이 필요하십니까?

엔지니어링 지원 찾기

압력 트랜스듀서 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.