Беспружинные мембранные клапаны Swagelok® для модульных газовых систем
Беспружинные мембранные клапаны серии DE для модульных газовых систем просты в монтаже, обеспечивают визуальную индикацию направления потока, а конструкция седла обеспечивает более высокую термостойкость.
Запросить дополнительную информациюБеспружинные мембранные клапаны серии DE обеспечивают простую установку, надежную работу, и полное отсутствие примесей в модульных системах сверхчистых газов.
Основные характеристики:
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали 316L VIM-VAR, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и соблюдение всех необходимых стандартов сверхвысокой чистоты
- Предназначен для бесшовной интеграции в модульные газовые системы с W-образным или C-образным уплотнением на 1,125 дюйма
- Надежно зафиксированное седло из перфторалкокси (PFA) повышает чистоту, не допускает загрязнения, и обеспечивает высокую термическую стабильность в критически важных областях применения
- Мы поставляем конфигурации с двумя или тремя отверстиями под различные системные требования
- Возможны варианты пневматического и ручного приводного механизма, что обеспечивает гибкость в эксплуатации при сохранении компактных размеров
- Привод зафиксирован относительно корпуса клапана, что гарантирует верную последовательную установку и сводит к минимуму ошибки при центровке
- Угловые фаски на выходной стороне корпуса клапана обеспечивают четкую визуальную индикацию направления потока, что способствует быстрой установке и настройке системы
Технические характеристики
Рабочее давление | От вакуума до 125 psig (8,6 бар ман) |
Давление разрыва | > 3200 psig (220 бар ман) |
Давление срабатывания | Нормально закрытый: 60–120 psig (4,1–8,2 бар) Нормально открытый и нормально закрытый с ручной встроенной блокировкой: 60–90 psig (4,1–6,2 бар ман) |
Температура | От 14 до 150°F (от –10 до 65°C) |
Коэффициент расхода | 0,3 |
Материалы корпуса | Нерж. сталь 316L VIM-VAR |
Материал мембраны | Специальный сплав на основе кобальта |
Торцевые соединения | Тип: Модульные соединения 1,125 дюйма для монтажа на поверхность Конфигурации: С 2 и 3 отверстиями |
Каталоги беспружинных мембранных клапанов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.