Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau Swagelok® (séries PGI et PGN)
Les manomètres industriels et de process Swagelok® séries PGI et PBG fournissent une mesure précise de la pression dans des applications industrielles pour des pressions de système allant du vide jusqu’à 1000 bar (100 MPa, 15 000 psi).
Trouver plus de détailsSwagelok propose tout un choix de manomètres industriels et de process conçus pour répondre aux besoins de toutes sortes d’applications – basses pressions, usage intensif, etc.
Les manomètres série PGI Swagelok® sont disponibles avec ou sans bain. Avec des cadrans de diamètre 40, 50, 63, 100, 115 ou 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 ou 6 po), ces manomètres sont d’une précision conforme aux normes ASME B40.100, EN837-1 et JIS B7505. Fabriqués en acier inoxydable et en matière thermoplastique renforcée, ils sont d’une grande fiabilité dans les applications à usage général. Ces manomètres sont disponibles avec divers types de raccordements au process, notamment des adaptateurs pour tubes Swagelok®, qui aident à résoudre les problèmes d’alignement. Plusieurs options de montage – arrière centré, arrière excentré et sur panneau – facilitent l’installation.
Les manomètres série PBG Swagelok® pour montage sur panneau sont disponibles avec un cadran de diamètre 63 mm (2 1/2 po) et sont adaptés aux perçages standard de 65 mm (2 9/16 po) réalisés sur les panneaux. Ils se caractérisent par des composants en contact avec le fluide fabriqués en acier inoxydable 316, un bain de glycérine, une vis de restriction à l’entrée pour contrôler les pulsations, et une bague sertie indesserrable qui assure une étanchéité permanente entre le boîtier et le verre.
Catalogues des manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreРесурсы Swagelok специально для вас
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。