Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Корпуса
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.
퀵 코넥트 QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈:
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-B-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QF4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QF4-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QF8-B-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF12-B-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF12-B-12PF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF12-B-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF16-B-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF16-B-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF16-B-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-8FS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO/BSP 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-8MS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.