카탈로그
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-400-SET | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-600-SET | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-6M0-SET | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-810-SET | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| M-400-SET | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| NY-200-SET | ナイロン | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| NY-400-SET | ナイロン | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.