text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-100-SET 황동 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-10M0-SET 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-200-SET 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-300-SET 황동 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-400-SET 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-600-SET 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-6M0-SET 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-810-SET Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
NY-200-SET Nylon 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
NY-400-SET Nylon 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
NY-600-SET Nylon 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
NY-810-SET Nylon 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-100-SET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-10M0-SET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-12M0-SET 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-200-SET 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-300-SET 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-400-SET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-500-SET 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-600-SET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M0-SET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-810-SET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M0-SET 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-100-SET PTFE 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-200-SET PTFE 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-400-SET PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-600-SET PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-810-SET PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.