Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Front Ferrules
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Front Ferrules
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-403-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-603-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-813-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 825-403-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-203-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-403-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-603-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-203-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-403-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.