Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — 직선형
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-811-PC-4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 포트코넥터 B-8M1-PC 황동 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 8mm 포트코넥터 B-201-PC 황동 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 포트코넥터 SS-1211-PC 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 포트코넥터 SS-12M1-PC-10M 316 스테인리스강 12mm 포트코넥터 10mm 포트코넥터 SS-12M1-PC-6M 316 스테인리스강 12mm 포트코넥터 6mm 포트코넥터 SS-20M1-PC 316 스테인리스강 20mm 스웨즈락 튜브 어댑터 20mm 포트코넥터 SS-2400-PC 316 스테인리스강 1 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/2인치 포트코넥터 SS-401-PCBLBQ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 포트코넥터 SS-601-PC-2 316 스테인리스강 3/8인치 포트코넥터 1/8인치 포트코넥터 SS-6M1-PC-3M 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 포트코넥터 B-811-PC 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 포트코넥터 SS-3M1-PC 316 스테인리스강 3mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3mm 포트코넥터 S-811-PC 탄소강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 포트코넥터 B-10M1-PC 황동 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 10mm 포트코넥터 B-1211-PC 황동 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 포트코넥터 B-601-PC 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 포트코넥터 B-6M1-PC 황동 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 포트코넥터 SS-811-PC-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 포트코넥터 SS-16M1-PC 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 16mm 포트코넥터 SS-10M1-PC-6M 316 스테인리스강 10mm 포트코넥터 6mm 포트코넥터 SS-1611-PC-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 포트코넥터 SS-1611-PC 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 포트코넥터 SS-2000-PC 316 스테인리스강 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/4인치 포트코넥터 SS-1011-PC 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 포트코넥터 SS-401-PC 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 포트코넥터 SS-601-PC 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 포트코넥터 SS-201-PC 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 포트코넥터 M-401-PC 합금 400/R-405 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 포트코넥터 SS-401-PC-1 316 스테인리스강 1/4인치 포트코넥터 1/16인치 포트코넥터 SS-811-PC-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 포트코넥터 SS-8M1-PC 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 8mm 포트코넥터 B-401-PC 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 포트코넥터 SS-811-PC 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 포트코넥터 B-401-PC-2 황동 1/4인치 포트코넥터 1/8인치 포트코넥터 SS-1611-PC-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 포트코넥터 SS-8M1-PC-6M 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 8mm 포트코넥터 SS-18M1-PC 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 18mm 포트코넥터 SS-401-PC-2 316 스테인리스강 1/4인치 포트코넥터 1/8인치 포트코넥터 SS-101-PC 316 스테인리스강 1/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/16인치 포트코넥터 SS-25M1-PC 316 스테인리스강 25mm 스웨즈락 튜브 어댑터 25mm 포트코넥터 B-12M1-PC 황동 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 12mm 포트코넥터 SS-6M1-PC 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 포트코넥터 SS-401-PC-6M 316 스테인리스강 1/4인치 포트코넥터 6mm 포트코넥터 SS-10M1-PC 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 10mm 포트코넥터 SS-16M1-PC-12M 316 스테인리스강 16mm 포트코넥터 12mm 포트코넥터 B-1211-PC-8 황동 3/4인치 포트코넥터 1/2인치 포트코넥터 SS-1211-PC-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 포트코넥터 SS-12M1-PC-8M 316 스테인리스강 12mm 포트코넥터 8mm 포트코넥터 SS-12M1-PC 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 12mm 포트코넥터 SS-10M1-PC-8M 316 스테인리스강 10mm 포트코넥터 8mm 포트코넥터 SS-201-PC-1 316 스테인리스강 1/8인치 포트코넥터 1/16인치 포트코넥터 SS-501-PC 316 스테인리스강 5/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16인치 포트코넥터 B-601-PC-4 황동 3/8인치 포트코넥터 1/4인치 포트코넥터 B-811-PC-6 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 포트코넥터 M-811-PC 합금 400/R-405 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 포트코넥터 SS-601-PC-4 316 스테인리스강 3/8인치 포트코넥터 1/4인치 포트코넥터
Наличие изделий по местоположению склада
часов