Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Полые заглушки под шестигранный ключ
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Полые заглушки под шестигранный ключ
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HPST | 316 스테인리스강 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HPST | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HPST | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HPST | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.