Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Колпаки и заглушки — Заглушки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Колпаки и заглушки — Заглушки
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-P | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-P | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-BP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-P | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-P-B25 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с накидной гайкой с металлической прокладкой | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-SP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Транспортировочная заглушка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.