text.skipToContent text.skipToNavigation

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.