マニホールド — 2バルブ・マニホールド、計装用
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
マニホールド — 2バルブ・マニホールド、計装用 — 2-밸브, 볼 스템
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-V2BFS8 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 SS-V2NBM8-F8-11486 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V2BF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V2BF8-FL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 계기 연결 플랜지 SS-V2BF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов