text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шлангов

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шлангов

Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-TP12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-TP16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-TP4-AS4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - Просмотр изделия
SS-TP4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-TP4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-TP4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-TP4-TM6 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-TP6-TA6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
SS-TP8-AS8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - Просмотр изделия
SS-TP8-PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-TP8-SL8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-TP8-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия
S-TP8-TA8 탄소강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.