text.skipToContent text.skipToNavigation

스프링 감압 레귤레이터 — 싱글 스테이지

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

스프링 감압 레귤레이터 — 싱글 스테이지
스웨즈락 감압 레귤레이터는 Droop을 최소화하고 다운스트림의 압력을 일정하게 유지시키면서 신뢰할 수 있는 감압을 제공합니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
최대 입구 압력:
압력 조절 범위
포트
포트 구성
KPR1DFC412A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT C 제품 보기
KPR1DRB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT B 제품 보기
KPR1DRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT F 제품 보기
KPR1ERB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT B 제품 보기
KPR1ERF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F 제품 보기
KPR1FJA415A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A 제품 보기
KPR1FJC412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT C 제품 보기
KPR1FJF412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F 제품 보기
KPR1FRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A 제품 보기
KPR1FRB417A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT B 제품 보기
KPR1FRB417A30000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT B 제품 보기
KPR1FRC412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT C 제품 보기
KPR1FRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F 제품 보기
KPR1GJF412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F 제품 보기
KPR1GRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT A 제품 보기
KPR1GRB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT B 제품 보기
KPR1GRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F 제품 보기
KPR1JRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A 제품 보기
KPR1JRE412A20000 316 스테인리스강 3600 psig(248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4인치 암나사 NPT - 제품 보기
KPR1JRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.