Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Колпаки
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Колпаки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-100-C | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1010-C | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-200-C | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-400-C | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-600-C | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-810-C | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-420-C | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-C | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1010-C | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-C | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1210-C | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-C | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M0-C | 316 스테인리스강 | 14 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M0-C | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1610-C | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M0-C | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M0-C | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2000-C | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-C | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M0-C | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-2400-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-300-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-3200-C | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-500-C | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.