카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 캡 및 플러그 — 플러그
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-100-P | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-10M0-P | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-1210-P | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-200-P | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-400-P | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-500-P | Латунь | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-600-P | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-6M0-P | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-810-P | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
HC-400-P | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
HC-810-P | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
M-810-P | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
PFA-420-P | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
PFA-620-P | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
PFA-820-P | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
S-400-P | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-100-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1010-P | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-10M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1210-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-P | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-15M0-P | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1610-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-16M0-P | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-18M0-P | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2000-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-200-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-20M0-P | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-22M0-P | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2400-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-25M0-P | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-300-P | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-3M0-P | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-400-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-400-P-0010 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-400-P-0013 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-400-PBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4M0-P | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-500-P | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-600-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-600-P-0012 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-P | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-P-0001 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-810-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-810-P-0006 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8M0-P | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
T-400-P | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.