Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-16-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-2-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-4-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-6-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-12-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-16-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-2-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-6-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-6-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NI-4-RG-2 | Из никеля | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NI-8-RG-2 | Из никеля | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-2-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RSD-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-6-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-8-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
T-4-RJ-2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6-RJ-2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.