Raccords filetés — Joints sphériques unions
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1 po
- Acier inoxydable 316, acier au carbone, laiton, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage 2507
- Pression maximale de 158 bar (2300 psig) à 875 bar (12 700 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Raccords filetés — Joints sphériques unions — 직선형
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UBJ 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 유니온 볼 조인트 SS-8-UBJ 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 유니온 볼 조인트
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas