Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
카탈로그
가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
유량 제한기 | 아니오 |
가스켓 크기 | 1/4인치 |
내부 링 | 탄화플루오르 FKM 내부 링 |
eClass (4.1) | 23070101 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-16-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-2-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-4-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-6-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-12-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-12-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-16-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RP-2 | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.