Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。
Ultra-Torr 진공 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-16-UT-A-20 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1 1/4인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-1-UT-A-4BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-2-UT-A-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-2-UT-A-4BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-2-UT-A-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-2-UT-A-6BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-4-UT-A-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-4-UT-A-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-4-UT-A-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-4-UT-A-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-4-UT-A-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-6-UT-A-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-6-UT-A-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-6-UT-A-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-8-UT-A-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 5/8인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-8-UT-A-10BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 5/8인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-8-UT-A-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/4인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
| SS-8-UT-A-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/4인치 | 튜브 스터브 | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.