Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Caps and Plugs — Plugs
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | View Product |
SS-16-VCR-P | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | View Product |
SS-2-VCR-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | View Product |
SS-4-VCR-BP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | View Product |
SS-4-VCR-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | View Product |
SS-4-VCR-P-B25 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | View Product |
SS-4-VCR-RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с накидной гайкой с металлической прокладкой | - | - | View Product |
SS-4-VCR-SP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Транспортировочная заглушка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | View Product |
SS-8-VCR-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.