text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel IPT NVT Series Angle-Pattern Needle Valve, 0.75 Cv, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)

Part #: NVT6M2VA20

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Máxima Presión 1378 bar (20.000 psi)
Orificio 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Modelo en Ángulo, Vástago en V

Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316 Stainless Steel IPT NVT Series Angle-Pattern Needle Valve, 0.75 Cv, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)

Part #: NVT6M2VA20
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Modelo en Ángulo, Vástago en V
Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

Specifications

NVT6M2VA20 — 316 Stainless Steel IPT NVT Series Angle-Pattern Needle Valve, 0.75 Cv, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de media presión
Máxima Presión 1378 bar (20.000 psi)
Orificio 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.