Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
825-402-1 | 825 합금 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1012-1 | 황동 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-102-1 | 황동 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-10M2-1 | 황동 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1212-1 | 황동 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-12M2-1 | 황동 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1412-1 | 황동 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1612-1 | 황동 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1812-1 | 황동 | 1 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-202-1 | 황동 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-302-1 | 황동 | 3/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-402-1 | 황동 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-4M2-1 | 황동 | 4mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-602-1 | 황동 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-6M2-1 | 황동 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-812-1 | 황동 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-8M2-1 | 황동 | 8mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
HC-202-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
HC-402-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
HC-602-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
HC-812-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
INC-402-1 | 합금 600 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
M-202-1 | 합금 400/R-405 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
M-402-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
M-602-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
M-812-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
NY-202-1 | 나일론 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
NY-402-1 | 나일론 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
NY-602-1 | 나일론 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
NY-6M2-1 | 나일론 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
NY-8M2-1 | 나일론 | 8mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-222-1 | PFA | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-422-1 | PFA | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-622-1 | PFA | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-822-1 | PFA | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
S-1212-1 | 탄소강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
S-1612-1 | 탄소강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
S-402-1 | 탄소강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
S-602-1 | 탄소강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
S-812-1 | 탄소강 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1012-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-102-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M2-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1212-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M2-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1412-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M2-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M2-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1612-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M2-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M2-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2002-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-202-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M2-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M2-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2402-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M2-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M2-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-302-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-3202-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M2-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-402-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M2-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-502-1 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-602-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M2-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-812-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M2-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
T-102-1 | PTFE | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
T-202-1 | PTFE | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
T-402-1 | PTFE | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
T-6M2-1 | PTFE | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.