text.skipToContent text.skipToNavigation

판넬용 리테이너, 3/4인치 및 18mm

Код изделия: SS-1212-61F

Добавить в избранное

Каталоги

판넬용 리테이너

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 스테인리스강
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 표준 세정 및 포장(SC-10)
Размер соединения 1 3/4인치, 18mm
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21029090
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31161612
UNSPSC (10.0) 31163210
UNSPSC (11.0501) 31163210
UNSPSC (13.0601) 31163210
UNSPSC (15.1) 31163210
UNSPSC (17.1001) 31163210
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-1012-61F 스테인리스강 5/8인치, 15mm, 16mm - - - Просмотр изделия
SS-102-61F 스테인리스강 1/16인치 - - - Просмотр изделия
SS-202-61F 스테인리스강 1/8인치 - - - Просмотр изделия
SS-302-61F 스테인리스강 3/16인치, 2mm, 3mm, 4mm - - - Просмотр изделия
SS-402-61F 스테인리스강 1/4인치, 6mm - - - Просмотр изделия
SS-602-61F 스테인리스강 3/8인치 - - - Просмотр изделия
SS-812-61F 스테인리스강 1/2인치, 12mm - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.