text.skipToContent text.skipToNavigation

Резиновый шланг — Торцевые соединения

Предлагаются торцевые соединения для резиновых шлангов со следующими характеристиками:

  • От 1/4 до 1 дюйма (от 6 до 25 мм)
  • От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
  • Нерж. сталь 316, латунь
  • Торцевое соединение с трубным переходником Swagelok®, наружн. резьбой NPT, наружн. конической резьбой ISO, универсальной шланговой вставкой для вставного торцевого соединения, трубным обжимным фитингом Swagelok®

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Rubber Hose — End Connections — 연결구

    Rubber Hose — End Connections — 연결구
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.