text.skipToContent text.skipToNavigation
Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны серии PRV

Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok®

Пропорциональные предохранительный клапаны серии PRV обеспечивают защиту от превышения давления при наличии сертификата PED.

Узнать больше

Пропорциональные предохранительные клапаны серии PRV имеют пять диапазонов настройки рабочей пружины. Устройства настраивают, испытывают, фиксируют и маркируют для обеспечения требуемого значения. Они открываются постепенно, с ростом давления над величиной установки, и закрываются при снижении давления в системе ниже установки.

Кроме того, предохранительные клапаны серии PRV:

  • Сертификация согласно требованиям PED 2014/68/EU, Категория IV
  • имеют маркировку CE по условиям Директивы PED как предохранительный клапан согласно ISO-4126-1

Опциональные переходные торцевые соединения обеспечивают свободу действий при монтаже при различных настройках системы.

Технические характеристики

Рабочее давление до 6000 psig (413 бар ман)
Установка давления От 145 до 6000 psig (от 10,0 до 413 бар ман)
Материалы уплотнения Фторуглерод FKM и нитрил

Запросить технические характеристики

Каталоги пропорциональных предохранительных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

スウェージロックのトレーニングおよびセミナー
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する

定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.