text.skipToContent text.skipToNavigation
ptfe core hose smooth bore with 316l ss convoluted cover

Swagelok® PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover

Swagelok FP Series PTFE smooth bore core hose has the flexibility and permeation resistance of an all-metal cover and the high-purity and cleanability of a PTFE core that also minimizes turbulence.

Talk to a Hose Specialist

La manguera híbrida serie FP es una manguera de transferencia de baja presión con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L y ánima lisa de PTFE para aplicaciones en las que la ultra alta pureza es crítica y la permeabilidad no es deseable, especialmente en la industria del semiconductor. Hay disponible una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con el Código de Calderas y Recipientes a Presión ASME, Sección IX, para permitir una fácil instalación en una diversidad de sistemas.

Vea este Vídeo para Conocer Mejor la Permeabilidad

La manguera de PTFE de ánima lisa serie FP está disponible en tamaños de 1/4 y 1/2 pulg y presiones de servicio desde vacío hasta 11,3 bar (165 psig).

Elija el Material Adecuado para el Ánima

Especificaciones

Materiales Ánima: PTFE de ánima lisa
Refuerzo: Acero inoxidable 316L corrugado
Conexiones finales: Acero inoxidable 316L soldado según el Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión, Sección IX
Tamaños Nominales de la Manguera 1/4 y 1/2 pulg.
Presiones de Servicio Vacío a 8,0 bar (116 psig)
Temperatura de Servicio –17 a 65°C (0 a 150°F)
Conexiones Finales Adaptadores a tubo Swagelok, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho giratorios, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra giratorias, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® y soldadura de tubo a tope

Seleccione la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.