text.skipToContent text.skipToNavigation

중압 튜브 피팅 — 수나사 코넥터

이 사양에 사용 가능한 피팅:

  • 1/4~1인치(6~12 mm)
  • NPT, 고부하용 수나사 SAE/MS
  • 316 스테인리스강
  • 최대 6250 psig(430 bar)~60,000 psig(4134 bar)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 중압 튜브 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형

    중압 튜브 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.