Фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке
Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости или температуры в системе могут быть несовместимы с материалами кольцевых эластомеров.
См. фитинги VCR®Swagelok VCR® с торцевым уплотнением на металлической прокладке—это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл». Конструкция сверхчистых фитингов Swagelok VCR®, дает возможность применять их в самых разных условиях—от вакуума до избыточного давления. Фитинги с торцевым уплотнением имеют меньшую площадь захвата и являются более 'чистыми' по сравнению с обжимными фитингами, что ограничивает возможность загрязнения когда необходимо низкое содержание твердых частиц. Уплотнение «металл-металл» позволяет использовать фитинги VCR® в тех случаях, когда эластомеры несовместимы с рабочей средой.
Фитинги Swagelok VCR® просты в установке и отличаются компактными размерами, что делает их полезными в различных областях, где имеются сильные ограничения пространства. Прецизионно изготовленная фиксирующая прокладка фитингов с боковой нагрузкой обеспечивает легкую установку и минимальный зазор при снятии, что сокращает время монтажа и обслуживания. Для обеспечения воспроизводимого снижения расхода предусмотрены корпуса ограничителей с различными размерами диафрагм.
Есть вопросы о фитингах VCR®?
VCR® 金属垫片面密封接头类别
Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.