Swagelok® Durchflusssensoren (Serie FV4)
Mit den zuverlässigen Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok® erhalten Sie präzise Gasdurchflussmessungen.
Weitere Informationen anfordernИспользуйте датчики расхода Swagelok® серии FV4 для точного контроля изменений в газовой системе. Такие датчики оснащены поплавковым механизмом с защелкой и калиброванной диафрагмой, перемещаемая вертикально в направляющей поплавка, что обеспечивает точное срабатывание и определения расхода газа при его изменении. Встроенный в поплавок магнит чередует электрическую связь между выводами расположенного рядом герконового переключателя, тем самым определяя колебания потока.
Датчики, целиком изготовленные из сварной нержавеющей стали 316L, отличаются прочностью и надежностью удержания рабочей среды. Кроме того, сменный блок переключателей, расположенный вне проточной части, облегчает обслуживание механизма. Датчики расхода серии FV4 выдерживают рабочее давление до 5000 psig (344 бар ман).
Технические характеристики датчиков расхода
| Материал | Нержавеющая сталь 316L |
| Температура | От –40 до 175°F (от –40 до 79°C) |
| Рабочее давление | До 5000 psig (344 ман) |
Есть вопросы по управлению потоками на вашем предприятии?
Каталоги датчиков расхода
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen, damit Sie die kritischsten Probleme auf der Grundlage des Potenzials zur Emissionsreduzierung sowie zur Verbesserung von Sicherheit, Kosten und Produktivität priorisieren können.
Mehr über unsere Services für die LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
サンプリング・システムの精度を高める上での推奨事項と禁止事項
産業用サンプリング・システムからプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取する際の注意事項を紹介します。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。