Шланги из термопластика — Торцевые соединения
Предлагаются торцевые соединения для шлангов с металлической центральной трубкой со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма (6 мм)
- Нерж. сталь 316, углеродистая сталь
- Трубный переходник Swagelok®, внутр. резьба JIC (AN) 37° с шарнирным соединением, наружн. резьба NPT, трубный обжимной фитинг Swagelok®
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шланги из термопластика — Торцевые соединения — 열가소성 호스용 코넥터
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2S-TP8-TA8 탄소강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP4-AS4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - SS-TP4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-TP4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-TP4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP4-TM6 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP6-TA6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP8-AS8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - SS-TP8-PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-TP8-SL8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-TP8-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов