text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке

Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости или температуры в системе могут быть несовместимы с материалами кольцевых эластомеров.

См. фитинги VCR®

Swagelok VCR® с торцевым уплотнением на металлической прокладке—это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл». Конструкция сверхчистых фитингов Swagelok VCR®, дает возможность применять их в самых разных условиях—от вакуума до избыточного давления. Фитинги с торцевым уплотнением имеют меньшую площадь захвата и являются более 'чистыми' по сравнению с обжимными фитингами, что ограничивает возможность загрязнения когда необходимо низкое содержание твердых частиц. Уплотнение «металл-металл» позволяет использовать фитинги VCR® в тех случаях, когда эластомеры несовместимы с рабочей средой.

Фитинги Swagelok VCR® просты в установке и отличаются компактными размерами, что делает их полезными в различных областях, где имеются сильные ограничения пространства. Прецизионно изготовленная фиксирующая прокладка фитингов с боковой нагрузкой обеспечивает легкую установку и минимальный зазор при снятии, что сокращает время монтажа и обслуживания. Для обеспечения воспроизводимого снижения расхода предусмотрены корпуса ограничителей с различными размерами диафрагм.

Есть вопросы о фитингах VCR®?

Свяжитесь с местными специалистами

카테고리

그랜드

그랜드

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다.

너트, 가스켓 및 액세서리

너트, 가스켓 및 액세서리

이러한 리소스를 통해 진공에서 양압까지 장기간 누설 없는 밀폐를 달성할 수 있습니다.

롱 그랜드

롱 그랜드

더 긴 연결구가 필요한 상황에서 고순도 금속 대 금속 밀폐 연결을 유지하면서 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

리듀서

리듀서

초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다.

숏 그랜드

숏 그랜드

체결할 때 메탈 가스켓을 양 끝에서 압축하여 꼼꼼한 면 밀폐를 구축하면 더 컴팩트한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 밀폐를 제공할 수 있습니다.

숏 판넬용

숏 판넬용

컴팩트 디자인이 필요한 고순도 애플리케이션에서 파티션의 두 면 사이에 누설 없는 밀폐를 제공하는 이 쇼트 판넬용 부품을 사용하십시오.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

그랜드와 가스켓 사이에 확실한 면 밀폐를 구축하여 고순도 금속 대 금속 밀폐를 유지하는 동시에 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

한 끝에 VCR 피팅이 있는 암나사 커넥터는 다양한 크기로 공급되며, 고순도 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

용접 피팅

용접 피팅

튜빙과 부품을 결합하여 영구적인 연결을 구축하면 금속 대 금속 씰에 높은 무결성을 제공하는 누설 없는 강력한 접합을 만들 수 있습니다. 

유니온

유니온

Swagelok VCR® 피팅은 최초의 진공 커플링 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

316 스테인리스강 캡 및 플러그로 피팅 포트 또는 튜브 끝을 막으면 진공에서 양압에 이르기까지 누설 없는 서비스를 제공할 수 있습니다.

판넬용

판넬용

신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하는 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 판넬용 피팅. 애플리케이션 조건에 따라 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다.

Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.