|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, угольник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 6 мм – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Код изделия: SS-6M0-8-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Угольники 90°Фитинг на 90 градусов с внутренней резьбой дает возможность выполнить угловое подключение в ограниченном пространстве. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, угольник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 6 мм – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Угольники 90°
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-6M0-8-4 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, угольник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 6 мм – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 6 мм |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Внутр. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1010-8-8 | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-400-8-2 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-400-8-4 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-400-8-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-600-8-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-600-8-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-810-8-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| S-810-8-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-8-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-8-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-8-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-8-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-8-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-8-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-8-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-8-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-8-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-8-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-8-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-8-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-8-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-8-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-8-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-8-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-8-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-8-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-8-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-8M0-8-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.