text.skipToContent text.skipToNavigation
Snoop(スヌープ)漏れ検出液

スウェージロックの漏れ検出液

Snoop®(スヌープ)やReal Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液は、泡立ちが持続し、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できるため、コストがかさむシステムのロスや安全性の問題を防止することができます。

漏れ検出液を見る

ガス漏れが生じると、交換費用がかさむばかりか、生産プロセスの効率が低下し、安全性が大きく損なわれるおそれがあります。そこでスウェージロックは、Swagelok®Snoop®(スヌープ)およびSwagelok Real Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液を提供しています。

SnoopやReal Cool Snoop漏れ検出液を使用すると、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出することができます。泡立ちが持続するため、微量の漏れや垂直面での漏れも検出できます(使用温度範囲:–54 to 93°C)。付属品のスヌーパー・チューブは柔軟性があり、伸ばすと手の届きにくい場所でも使用できます。いずれの漏れ検出液も、乾いたあとにしみが残りません。部品の保護強化のため、腐食防止剤を含有しています。塩素、脂肪族アミン類、アンモニウム化合物は含有していません。カタログ に記載されているさまざまな仕様のパフォーマンス要件を満たしています。

漏れ検出にサポートが必要ですか?

圧縮ガス漏れ検出サービスの詳細を見る

漏れ検出液に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Lecksuchmittel – Kategorien

Lecksuchflüssigkeiten

Lecksuchflüssigkeiten

Die Swagelok®-Lecksuchflüssigkeiten für Temperaturen von –54 bis 93 °C (–65 bis 200 °F) finden Gaslecks in schwer zugänglichen Bereichen.

Lecksuchmittel—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Leckageerkennung mit Swagelok

Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen

Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.

Erfahren Sie mehr über unsere Services zur Leckageerkennung

関連資料/コラム記事

スウェージロックの圧縮ガス漏れ検出サービス
漏れ検出の導入事例

スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。

流体システムの漏れに対処する
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설
타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결

타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.