text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón de cabeza hexagonal de Acero inox., 1 1/16-12 SAE/MS macho paralela

Referencia #: SS-12-HPST

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 1/16-12 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho SAE/MS paralela
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Tapones Hexagonales Huecos

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Tapón de cabeza hexagonal de Acero inox., 1 1/16-12 SAE/MS macho paralela

Referencia #: SS-12-HPST
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones Hexagonales Huecos
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-12-HPST — Tapón de cabeza hexagonal de Acero inox., 1 1/16-12 SAE/MS macho paralela

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 1/16-12 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho SAE/MS paralela
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-2-HP 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HPST 316 스테인리스강 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Ver producto
SS-4-HP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HPST 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Ver producto
SS-6-HP 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HPST 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Ver producto
SS-8-HP 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-8-HPST 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.