text.skipToContent text.skipToNavigation

황동 원피스 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 1/2인치 MNPT, 50~150psig(3.5~10.4bar)

부품 번호: B-8CPA2-50

사양

속성
몸체 재질 Brass
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Male NPT
연결구 2 크기 1/2 in.
연결구 2 종류 Male NPT
크래킹 압력 50 to 150 psi (3.5 to 10.4 bar, 0.35 to 1.04 MPa)
CV 최대 1.2
O-링 재질 Buna N
실온 압력 등급 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
표면 처리 Standard
테스트 No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
조정 가능 압력

다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

황동 원피스 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 1/2인치 MNPT, 50~150psig(3.5~10.4bar)

부품 번호: B-8CPA2-50
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

조정 가능 압력
다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

사양

B-8CPA2-50 — 황동 원피스 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 1/2인치 MNPT, 50~150psig(3.5~10.4bar)

속성
몸체 재질 Brass
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Male NPT
연결구 2 크기 1/2 in.
연결구 2 종류 Male NPT
크래킹 압력 50 to 150 psi (3.5 to 10.4 bar, 0.35 to 1.04 MPa)
CV 최대 1.2
O-링 재질 Buna N
실온 압력 등급 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
표면 처리 Standard
테스트 No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4CA-3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
B-4CPA2-150 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-4CPA2-3 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-4CPA2-350 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-4CPA2-50 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-4CPA4-3 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
B-8CPA2-150 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4CA-150 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4CA-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4CA-350 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4CA-50 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4CA-KZ-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4CA-VCR-150 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-3 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-50 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 제품 보기
SS-4CPA2-150 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4CPA2-3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4CPA2-350 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4CPA2-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4CPA2-RT-3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4CPA2-RT-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4CPA4-150 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4CPA4-3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4CPA4-50 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6CA-MM-3 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8CA-MM-3 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8CPA2-150 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8CPA2-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8CPA2-350 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8CPA2-50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8CPA2-DR-50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8CPA2-RT-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.