text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. macho VCR integral Swagelok, Limpieza SC-01, 0,20 µm. (8 µpulg) de promedio

Referencia #: 6L-CW4VR4-P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Macho VCR Integral
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Macho VCR Integral
Presión de Disparo 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa)
Cv Máximo 0.7
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Acabado superficial Promedio de 8 µpulg.
Pruebas Sin prueba opcional
Rugosidad Superficie Húmeda 8 μpulg. (0,20 μm) de promedio, acabado mecanizado y electropulido
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. macho VCR integral Swagelok, Limpieza SC-01, 0,20 µm. (8 µpulg) de promedio

Referencia #: 6L-CW4VR4-P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

6L-CW4VR4-P — Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/4 pulg. macho VCR integral Swagelok, Limpieza SC-01, 0,20 µm. (8 µpulg) de promedio

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Macho VCR Integral
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Macho VCR Integral
Presión de Disparo 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa)
Cv Máximo 0.7
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Acabado superficial Promedio de 8 µpulg.
Pruebas Sin prueba opcional
Rugosidad Superficie Húmeda 8 μpulg. (0,20 μm) de promedio, acabado mecanizado y electropulido
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6L-CW4FR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Ver producto
6L-CW4FR4-P 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Ver producto
6L-CW4FR4-VR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4FR4VR4-P 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4S4 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
6L-CW4VR4 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR4-EP 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR4-NE 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR4-PX 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR8-P 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Ver producto
6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Ver producto
6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.