text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни, Cv 11,5, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма

Код изделия: B-QF8-B-8PF

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 11,5 — при соединении со штоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни, Cv 11,5, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма

Код изделия: B-QF8-B-8PF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

B-QF8-B-8PF — Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни, Cv 11,5, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 11,5 — при соединении со штоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.