|
Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,4
Art.-Nr.: SS-QTM4A-B-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KörperVerbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,4
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Pages 1-2 - Bonnes pratiques pour le fonctionnement des raccords rapides Swagelok Quick-Connect.
Technische Daten
SS-QTM4A-B-4PM — Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,4
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Lufteinschluss | 0,4 cm3 |
| Körperwerkstoff | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Maximaler Cv | 1,4 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 1,4 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Schmierstoff | Krytox 240AC Schmiermittel |
| O-Ring-Material | PTFE |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F / |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QTM4 |
| Medienverlust | 0,2 cm3 |
| Prüfung | 0,4 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37110302 |
| eClass (10.1) | 37110302 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-QTM2A-B-4PF | Alliage 400 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2A-B-400 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2A-B-4PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2A-B-4PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2A-B-4PMK2 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2A-B-4PMK5 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2A-B-600 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2A-B-6M0 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2A-B-8M0K2 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2A-B-8M0K4 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM4A-B-400 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM4A-B-4PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM4A-B-600 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM4A-B-6PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8A-B-1210 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8A-B-12PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8A-B-12PM | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8A-B-1610 | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8A-B-16PF | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8A-B-16PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8A-B-810 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8A-B-8PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8A-B-8PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.