|
316L VAR UHP 대유량 다이어프램 밸브, 1/2인치 암나사 스웨즈락 VCR 피팅, SC-01 세정, NC(평상시 닫힘) 개폐기
Код изделия: 6LV-DFFR8-P-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Gerade, mit SteuerkopfErfüllen Sie die hochreinen oder ultrahochreinen Systemanforderungen mit Swagelok-Membranventilen, die in verschiedenen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen für zahlreiche Anwendungen verfügbar sind. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
316L VAR UHP 대유량 다이어프램 밸브, 1/2인치 암나사 스웨즈락 VCR 피팅, SC-01 세정, NC(평상시 닫힘) 개폐기
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Gerade, mit Steuerkopf
DF 시리즈 316L VAR 스텐레스강 몸체; 최대 사용 압력: 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8 및 1/2 in. 그리고 10 및 12 mm 연결구
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Features: This technical report provides data on Swagelok® DF series diaphragm valves. The report covers: P surface finish specifications; static particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness; lab cycle test data.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Welding should be done by qualified personnel as outlined in Section IX of the ASME Boiler Code. Weld filler material should be the same as the base material.
Технические характеристики
6LV-DFFR8-P-C — 316L VAR UHP 대유량 다이어프램 밸브, 1/2인치 암나사 스웨즈락 VCR 피팅, SC-01 세정, NC(평상시 닫힘) 개폐기
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316L VAR |
| Reinigungsverfahren | Ultrahochrein-Prozess-Spezifikation (SC-01) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde |
| Maximaler Cv | 0.8 |
| Maximale Temperatur °F (°C) | 150 (65) |
| Minimum-Temperatur °F (°C) | -10 (-23) |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 37011800 |
| eClass (6.0) | 37011801 |
| eClass (6.1) | 37011801 |
| eClass (10.1) | 37011801 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141621 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141621 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141621 |
| UNSPSC (15.1) | 40141621 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Просмотр изделия |
| 6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Просмотр изделия |
| 6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR | Просмотр изделия |
| 6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR | Просмотр изделия |
| 6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。