text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 용접 장비 — 용접(Welding) 시스템

    열전사 프린터 용지, 텅스텐 용접봉, 용접 헤드 어댑터 케이블, 센터링 게이지를 포함한 다양한 용접 장비 옵션을 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 용접 시스템: 최대 200 A 피크 출력 용량 사용하기 쉬운 다국어 컬러 터치 스크린 신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 보장하는 전원 공급장치 OD 차폐 가스 유량을 자동으로 제어하는 통합형 MFC(mass flow controller) 무게 약 23 kg 열전사 프린터 용지, 텅스텐 용접봉, 용접 헤드 어댑터 케이블, 센터링 게이지를 포함한 다양한 용접 장비 옵션...

  • 지지 시스템 — 튜빙 및 튜브 액세서리

    튜빙과 파이프를 장착하는 데 사용되는 클램프 지지대, 용접판, 기타 지지 시스템을 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 지지 시스템: 1/4~2인치(6~25 mm) 304 또는 316 스테인리스강 하드웨어 재질 폴리프로필렌, 303, 304 또는 316 스테인리스강, 탄소강, 316 스테인리스강 클램프 및 폴리프로필렌 쿠션, 폴리아미드, CF8M 몸체 재질 튜빙과 파이프를 장착하는 데 사용되는 클램프 지지대, 용접판, 기타 지지 시스템을 찾아보십시오.

  • 튜브 절단 및 준비 — 튜빙 및 튜브 액세서리

    튜브 커터, 튜브 톱질 가이드, 절단 휠 나사, 절단 휠, 디버링 공구, 디버링 나이프를 알아보십시오. 튜브 절단 및 준비 액세서리 구성: 디버링 나이프 튜브 커터 절단 휠 나사 절단 휠 디버링 공구 튜브 단면 처리기 튜브 톱질 가이드 튜브 커터, 튜브 톱질 가이드, 절단 휠 나사, 절단 휠, 디버링 공구, 디버링 나이프를 알아보십시오.

  • 핸드 튜브벤더 — 튜브 벤더

    다양한 튜빙 외경(OD) 크기에 사용할 수 있는 휴대성 높은 수동 튜브 벤더 옵션을 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 튜브 벤더: 1/4~1/2인치(3~12 mm) 튜브 외경 9/16~1 1/2인치(15~38 mm) 굽힘 반경 다양한 튜빙 외경(OD) 크기에 사용할 수 있는 휴대성 높은 수동 튜브 벤더 옵션을 찾아보십시오.

  • 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기

    수동 페럴 장착기는 공간이 협소한 곳에서 튜브 피팅을 설치할 수 있도록 다양한 크기로 공급됩니다. 이 사양에 사용 가능한 페럴 장착기: 1/4~5/8인치(6~16 mm) 튜브 외경 1/8~1인치 연결구 크기 수동 페럴 장착기는 공간이 협소한 곳에서 튜브 피팅을 설치할 수 있도록 다양한 크기로 공급됩니다. 수동 페럴 장착기

  • 고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈 — 체크 밸브

    고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~1/2인치(6 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강 2065 psig(142 bar)~3000 psig(206 bar) 고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.

  • 초과 누출 차단 밸브 — 체크 밸브

    초과 누출 방지 밸브로 다운스트림 라인이 파열되어 시스템 유체가 통제되지 않고 배출되는 것을 방지함으로써 시스템 안전을 강화할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6~12 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 스테인리스강 4280 psig(294 bar)~6000 psig(413 bar) 초과 누출 방지 밸브로 다운스트림 라인이 파열되어 시스템 유체가 통제되지 않고 배출되는 것을 방지함으로써 시스템 안전을 강화할 수 있습니다.

  • 리프트 체크 밸브, 50 시리즈 — 체크 밸브

    견고한 전체 스테인리스강 리프트 체크 밸브는 최대 6000 psig(413 bar)의 압력과 최고 482°C의 온도에서 역류를 제한합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6 mm) –65°F(–54°C)~900°F(482°C) 316 스테인리스강, 황동 3280 psig(225 bar)~6000 psig(413 bar) 견고한 전체 스테인리스강 리프트 체크 밸브는 최대 6000 psig(413 bar)의 압력과 최고 482°C의 온도에서 역류를 제한합...

  • 포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈 — 체크 밸브

    다양한 연결구와 조절 가능 또는 고정 크래킹 압력으로 공급 가능한 스테인리스강 및 황동 포펫 체크 밸브를 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1인치(6~12 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강, 황동 1200 psig(82.6 bar)~6000 psig(413 bar) 다양한 연결구와 조절 가능 또는 고정 크래킹 압력으로 공급 가능한 스테인리스강 및 황동 포펫 체크 밸브를 찾아보십시오.

  • 스페어 부품 및 액세서리 — 체크 밸브

    스프링, 씰, 포펫 교체 키트를 포함하여 다양한 포펫 체크 밸브 유지보수 액세서리와 디플렉터(Deflector) 캡을 찾아보십시오.  체크 밸브 예비 부품 및 액세서리 구성: 씰 키트 스프링 키트 디플렉터(Deflector) 캡 포펫 키트 스프링, 씰, 포펫 교체 키트를 포함하여 다양한 포펫 체크 밸브 유지보수 액세서리와 디플렉터(Deflector) 캡을 찾아보십시오. 

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.