text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
Filtrar por:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • CAD 파일 및 세일즈 도면

    다중 언어 형식으로 된 100만개 이상의 스웨즈락 CAD 파일 및 판매 도면에서 선택하십시오. CAD 템플릿은 2D 또는 3D 파일 형식으로 사용 가능합니다.  판매 도면은 .pdf 형식으로 사용 가능합니다. 제품명 또는 부품 번호로 검색하십시오. CAD 파일 읽어보기

  • 규정 준수 및 인증

    다음으로 이동: 규정 준수 인증 산업 인증 및 규정 준수 리소스 Swagelok 규정 준수 및 인증 허브를 활용하면 Swagelok 제품과 프로세스가 산업 표준에 어떻게 부합하는지 손쉽게 알아볼 수 있습니다. 한 곳에서 재질 인증, 품질 시스템 등록, 글로벌 규정 준수 문서를 찾아볼 수 있습니다. 핵심 애플리케이션에 맞는 인증서가 필요하거나 단지 Swagelok의 품질 관리 절차를 이해하고 싶으십니까? 바로 여기에 모든 정보가 있으므로, 사업을 원활하게 운영하는 데 필요한 모든 내용을 찾을 수 있습니다. 규정 ...

  • ASTM 표준

    ASTM 표준 준수 오일 및 가스 사업에서 계획되지 않은 가동 중단과 관련된 재정적 비용은 시간당 25만 달러에 달할 수 있으며, 대규모 플랜트의 경우 평균 손실액이 연간 1억 2900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다 1 . 이와 같이 내구성과 가동 시간이 중요하므로, Swagelok은 미국 재료시험협회(ASTM 인터내셔널) 테스트 및 보고 방법론을 사용하여 기준선을 연구합니다. 그다음, Swagelok 제품 기능과 성능을 최소 요구 사항 이상으로 개선합니다. ASTM에서 발행하는 안내서는 125년이 넘는 기간 동안 중요한 품질...

  • 원자력

    ASME NPT 자격 인증(영어)

  • NORSOK 표준

    NORSOK 규정 준수 업계 예측에 따르면 비표준화 부품으로 인한 가동 중단과 비효율성이 해양 오일 및 가스  산업에 연간 10억 달러 이상의 비용을 초래하고 있습니다. Swagelok은 NORSOK 호환 유체 시스템 솔루션을 통해 이 문제에 대응합니다. Swagelok은 75년 이상 쌓아온 유체 시스템 부품 설계 및 제조 전문 지식을 통해, NORSOK M-650 적격 제조업체로 인정받는 데 필요한 철저한 기준을 충족하도록 생산 공정을 세심하게 설계했습니다. Swagelok은 가장 엄격한 NORSOK M-630 표준을 충족하는...

  • 수소

    차량 탑재 Swagelok은 EC-79 1 및 HGV 3.1 인증 제품을 보유하고 있습니다 이 인증을 받으려면 내식성, 내구성, 유압 사이클 검사 및 외부 누설 검사와 같은 특정 검사가 필요합니다. 이 인증을 받은 제품에는 승인 내용을 반영하는 특별한 표시가 적용됩니다. 유럽 / EC-79 밸브 AFS 시리즈 볼 밸브 형식 승인 EC-79 형식 승인(영어) CH 시리즈 체크 밸브 EC-79 형식 승인(영어) SK 시리즈 볼 밸브 EC-79 형식 승인(영어) XS 시리즈 초과 누출 방지 밸브 EC-79 형식 승인(영어)...

  • 천연가스

    차량 탑재 Swagelok은 천연가스 차량 탑재 애플리케이션에서 ECE-R110 및 NGV 3.1 인증을 충족하는 고품질 부품을 공급합니다. 유럽 / ECE-R110 밸브 AFS 시리즈 볼 밸브 형식 승인 ECE-R110 형식 승인(독일어) SS-L83P 시리즈 2-Way 볼 밸브 120C ECE R110 형식 승인(독일어) 4SK 시리즈 볼 밸브 ECE R110 형식 승인(독일어) L83XP 시리즈 3-Way 볼 밸브 ECE R110 형식 승인(독일어) L83P 시리즈 2-Way 볼 밸브 ECE R110 형식 승인(...

  • 전력

    ASME NPT 자격 인증(영어)

  • 조선

    미국 선급협회(ABS) 플랜지 어댑터 피팅 형식 승인(영어) 미국 선급협회(ABS) 튜브 피팅 형식 승인(영어) 프랑스 선급협회(Maritime) 형식 승인 인증서(영어) 노르웨이 선급협회(DNV) 튜브 피팅 형식 승인(영어) 영국 선급협회(LR) 튜브 피팅 형식 승인(영어) 일본 선급협회(Class NK) (승인 번호 95FV101B) (영어) 미국 해군 승인서 - 400/405 합금(영어) 미국 해군 승인서 1/4""~2"" - 스테인리스강(영어)

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.