체크 밸브 — 고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈 — 고정 압력
카탈로그
체크 밸브 — 고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈 — 고정 압력
다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.
고순도용 체크 밸브CW 시리즈
완전 용접 설계로 시스템 유체의 밀폐를 신뢰할 수 있습니다.; 2 psig (0.14 bar) 정도의 차압이 발생하면 정방향 흐름이 시작됩니다.; 역압이 2 psig (0.14 bar) 미만에서 밸브가 닫힙니다.; 순도가 높은 재질인 316L SS를 몸체로 사용합니다.; 표준 또는 고순도용 표면 조도를 선택할 수 있습니다.; Swagelok® 초고순도 공정 사양 (SC-01)에 따라 세정 처리가 가능합니다.; 튜브 맞대기 용접, 암나사형 VCR® 피팅, 일체형 수나사형 VCR 피팅, 회전식 수나사형 VCR 피팅 및 Swagelok 튜브 피팅 등의 연결 방식을 제공합니다.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
6L-CW4FR4 | 제품 보기 | |
6L-CW4FR4-P | 제품 보기 | |
6L-CW4FR4-VR4 | 제품 보기 | |
6L-CW4FR4VR4-P | 제품 보기 | |
6L-CW4S4 | 제품 보기 | |
6L-CW4VR4 | 제품 보기 | |
6L-CW4VR4-EP | 제품 보기 | |
6L-CW4VR4-NE | 제품 보기 | |
6L-CW4VR4-P | 제품 보기 | |
6L-CW4VR4-PX | 제품 보기 | |
6L-CW4VR8 | 제품 보기 | |
6L-CW4VR8-P | 제품 보기 | |
6LV-CW4BW4 | 제품 보기 | |
6LV-CW4BW4-EP | 제품 보기 | |
6LV-CW4BW4-P | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。