Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
차량 탑재
액화 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: LNG 분배 LNG 차량 탑재 시스템 Swagelok은 전 세계의 대형 및 소형 승용차 모두에서 신뢰성 높은 성능을 제공하는 액화 천연가스(LNG) 차량 탑재 유체 시스템에 대한 솔루션을 제공합니다. 천연가스 차량에는 신뢰성과 안전이 필수이므로, 천연가스 차량 제조업체는 흔히 Swagelok 피팅과 자문을 선택합니다. 현지 전문가에게 문의 LNG 차량 탑재 문제 Swagelok 솔루션은 LNG 차량 제조 공정에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 설계됩니다. 여기에는 신...
-
수소 및 CNG 부품용 클린 에너지 표준
클린 에너지로 돌아가기 기타 산업 인증 클린 에너지 표준 가이드 수소 및 천연 가스 차량 및 지원 인프라에 대한 국제적인 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 기술이 잠재성을 최대한 발휘하려면, 유체 시스템 수명 전반에 걸쳐 저분자 가스를 처리할 수 있는 고성능 부품을 선택하고 지정하는 것이 필수입니다. 하지만 애플리케이션에 적합한 것으로 승인을 받은 부품이 무엇인지 어떻게 알 수 있겠습니까? 생산 애플리케이션, 가상 파이프라인, 충전소, 차량 시스템은 모두 신뢰성 높게 작동하려면 여남은 개의 소구경 유체 시...
-
클린 에너지 표준: 호환 부품
믿을 수 있는 제품 Swagelok은 모든 제품군에 걸쳐 수소 및 CNG 운송 애플리케이션에 사용하는 데 필요한 폭넓은 테스트 및 인증을 유지하고 있습니다. Swagelok은 고객이 다음을 달성하도록 도울 수 있습니다. 고압에서 수소와 CNG의 안전한 저장과 운송을 통해 바람직한 에너지 밀도와 사용 범위 제공. 프로젝트를 일정에 맞게 진행할 수 있도록 핵심 부품, 어셈블리, 맞춤형 솔루션의 일관적인 납품. 강력한 내식성을 제공하는 더 높은 합금 성분의 스테인리스강을 통해 내구성과 신뢰성 보장. ...
-
식음료
다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 순도가 중요하다면 스웨즈락 제품을 믿어보십시오 귀사의 업무가 병입, 포장, 저온 살균, 소독, 스팀 또는 세정 중 어느 것이든 간에, 스웨즈락은 귀사의 운영, 위생, 안전 요구 사항을 일관적으로 충족하는 유체 시스템 솔루션을 제공합니다. 식품, 음료, 유제품 플랜트의 요구 사항을 충족하는 폭넓은 범위의 EPA-, 3-A 쎄니타리(Sanitary) 표준 및 ISO 규격 준수 제품을 찾아보십시오. 또한 누설 없는 작업을 유지해야 하는 압력을 관리하는 데 도움이 되...
-
분배 및 운송
액화 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: LNG 차량 탑재 LNG 운송용 유체 시스템 부품 액화 천연가스(LNG)의 운반과 이송을 지원하는 것이 Swagelok의 목표입니다. Swagelok은 LNG 가상 파이프라인에 대한 천연가스 분배에 필요한 유체 시스템 부품에 대한 전문 기술을 제공합니다. 현지 전문가에게 문의 LNG 가상 파이프라인 지원 생산 시설에서 사용 지점까지 이동하는 동안 LNG를 신뢰성 높게 운송하는 것이 클린 에너지를 지원하는 데 필수입니다. 가상 파이프라인은 고정 파이프라인에 접근할 수...
-
생명과학
다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 세계 정상급 의료 기기 및 의약품을 가능하게 만드는 제품 스웨즈락은 의료 기기, 제약, 바이오제약, 생명공학 업체들이 가장 위생적인 멸균 생산 환경에서 안전하고 신뢰성 높은 운영을 촉진할 수 있는 유체 시스템 제품과 서비스를 지원합니다. 스웨즈락은 일체의 품질 저하 없이 손쉽게 설치, 분해 세정, 재조립할 수 있는 누설 없는 부품과 어셈블리를 공급합니다. 당사 전문가들이 다음과 같이 인체 건강을 뒷받침하는 장비를 구축하고 의약품을 제조하는 데 필요한 압력을 관리할...
-
금속 및 광업
다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 유체 시스템에서 더 많은 가치를 창출하십시오 하나의 광산 시설에 15,000미터(50,000피트) 이상의 튜빙, 20,000개 이상의 유체 시스템 부품, 최대 8,000개의 기계적 연결부가 사용될 수 있습니다. 다양한 애플리케이션에 적절한 제품과 재질을 선택하는 것은 당연히 쉽지 않은 일입니다. 계장 라인, 유압 동력 사용처, 화학물질 주입 장비, 일제살수 설비(deluge system), 연속 배출가스 모니터링, 샘플 프로브, 샘플 컨디셔닝 시스템, 기타 주요...
-
오일 및 가스
다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 발전하는 오일 및 가스 산업을 종합적으로 지원해드립니다 새로운 시추 기법. 더 멀리 떨어진 장소에 더 깊이 있는 유전. 부식성이 높은 환경 그리고 높은 온도 및 압력의 환경에서 운영해야 하는 시스템.불안정한 시장 현황.한층 더 공격적인 배출 절감 목표. 오일 및 가스 산업의 많은 부분이 변화하고 있지만 귀하가 어디에서 어떻게 활동하든 한 가지, 즉 업무 수행에 최적화된 믿을 만한 유체 시스템이 필요하다는 사실에는 변함이 없습니다. 안전과 신뢰성에 관해서...
-
전력
다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 전력의 연결, 공급, 제어, 맞춤 구성 전력을 생산, 저장, 변환 또는 공급하는 회사에는 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 유체 시스템이 필요합니다. 원자력, 수력, 화력, 석탄 및 천연가스 발전소에서 복합 열병합 발전 시설에 이르기까지, 스웨즈락은 압박 아래에서도 성능을 발휘하도록 제품, 서비스, 교육을 통해 전력 산업을 지원하고 있습니다. 이러한 압박은 다음과 같은 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 안전 문제로도 이어질 수 있는 진동, 누설, 열충격, 부적절...
-
펄프 및 제지
다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 매일 새롭게 업무를 시작하십시오 배치 및 연속 가공, 유체 흐름, 열 및 질량 이동, 혼합, 분리, 유틸리티 등 펄프 및 제지 사업의 효율은 고성능 유체 시스템 부품에 따라 결정됩니다. 스웨즈락은 종이제품 제조업체들이 장비, 인력, 환경을 활용할 수 있는 솔루션, 교육, 서비스를 제공합니다. 스웨즈락 밸브 및 피팅의 신뢰성을 바탕으로, 펄프 및 제지공장은 배출을 줄이고, 환경 규제의 준수를 유지하며, 정부 리베이트를 획득할 수 있습니다. 스팀 시스템과 응축...