すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-200-3TTF 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 S-400-3-4TTF 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-400-3TFT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT B-810-3-4TTF 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1010-3TTF 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-10M0-3TFT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-600-3TTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6M0-3-4TFT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-6M0-3-4TTF 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-6M0-3TTF 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-810-3-4TTF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-810-3-8TFT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-810-3-8TTF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-810-3TFT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-810-3TTF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8M0-3-4TTF 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 B-400-3TTF 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-10M0-3TTF 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1210-3TFT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-1210-3TTF 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-12M0-3-4TFT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-12M0-3-4TTF 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-12M0-3-8TTF 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1610-3-12TFT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-1610-3-12TTF 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1610-3TFT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT SS-1610-3TTF 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-16M0-3TTF 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-200-3TFT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-200-3TTF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-400-3-4RTTTF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-400-3-4TFT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-400-3-4TTF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-400-3TFT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-400-3TTF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-600-3-6TFT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-600-3-6TTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-600-3-8TTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-600-3RTTTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-600-3TFT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT B-400-3-4TTF 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1010-3TTF 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1210-3TTF 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-400-3-4TFT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-20M0-7-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT B-12M0-7-4RT 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-1010-7-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT B-600-7-4RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 S-1210-7-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-200-7-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 B-1010-7-8 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT B-1810-7-16 황동 1 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT B-200-7-4 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT B-400-7-4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT B-600-7-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT B-600-7-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT B-810-7-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT HC-810-7-8 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT M-810-7-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT S-810-7-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-100-7-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-1010-7-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-10M0-7-4RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-10M0-7-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-10M0-7-6RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-10M0-7-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-10M0-7-8RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-1210-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-1210-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT SS-12M0-7-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-12M0-7-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-12M0-7-4RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-12M0-7-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-12M0-7-6RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-12M0-7-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-12M0-7-8RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M20 x 1.5 암나사 미터 게이지 나사 SS-15M0-7-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-1610-7-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-16M0-7-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-18M0-7-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-200-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-200-7-4RG 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-2400-7-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 암나사 NPT SS-25M0-7-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT SS-300-7-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-3M0-7-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-400-7-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-400-7-2RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-400-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-400-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-400-7-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-400-7-6RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-400-7-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-400-7-8RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-400-7-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-600-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-600-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-600-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-600-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-600-7-6RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-600-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-600-7-8RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-6M0-7-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-6M0-7-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-6M0-7-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-6M0-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-6M0-7-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-6M0-7-6RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-6M0-7-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-6M0-7-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-810-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-810-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-810-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-810-7-6RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-810-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-810-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-8M0-7-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-810-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-8M0-7-4RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-8M0-7-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-8M0-7-8RJ 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-8M0-7-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-8M0-7-6RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 B-1010-7-6 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT B-1210-7-12 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT B-1410-7-12 황동 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT B-200-7-2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT B-400-7-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT B-400-7-4RG 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 B-400-7-6 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT B-400-7-8 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT B-600-7-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT B-6M0-7-4RG 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-100-7-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-1210-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-1210-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-12M0-7-0007 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-12M0-7-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-12M0-7-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-12M0-7-6RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-12M0-7-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-12M0-7-8RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-12M0-7-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-1410-7-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-1610-7-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT SS-1610-7-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-2000-7-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 암나사 NPT SS-200-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-20M0-7-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-22M0-7-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-22M0-7-12RP 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행나사 SS-25M0-7-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 ISO 평행나사 SS-3M0-7-4RG 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-400-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-400-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-400-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-400-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-400-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-400-7-6RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-400-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-400-7-8RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-500-7-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-600-7-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-600-7-4RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-600-7-4RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-600-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-600-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-600-7-8RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-600-7-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 M-400-7-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-1010-7-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-10M0-7-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-10M0-7-4RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-10M0-7-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-10M0-7-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-10M0-7-8RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-10M0-7-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 2507-810-7-8-SG2 - 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 6MO-810-7-8 - - - - - SS-6M0-7-2RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-6M0-7-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 SS-6M0-7-4RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-6M0-7-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 SS-6M0-7-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-6M0-7-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-6M0-7-8RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-6M0-7-8RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-810-7-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT SS-810-7-4RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-810-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-810-7-6RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-810-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-810-7-8RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-810-7-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 SAE/MS 평행나사 SS-8M0-7-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-8M0-7-4RJ 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) SS-8M0-7-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-8M0-7-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-8M0-7-8RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 SS-8M0-7-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
S-810-8-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT B-400-8-6 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT B-810-8-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-12M0-8-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT B-400-8-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT B-400-8-4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT B-600-8-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT B-600-8-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-600-8-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-600-8-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-6M0-8-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-810-8-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-810-8-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-1610-8-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-1610-8-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT B-1010-8-8 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-400-8-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT SS-400-8-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-400-8-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-400-8-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-600-8-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-600-8-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-6M0-8-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-810-8-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-810-8-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-1210-8-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-12M0-8-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-200-8-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-1010-8-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-10M0-8-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-1210-8-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-810-8-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT SS-8M0-8-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-200-8-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間